Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 26.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

Aceste încuietori reglabile de compresie au un design cu mâner în formă de „T”. Compresia sporită permite o etanșare mai sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Permit și o izolare îmbunătățită împotriva condițiilor de zgomot și vibrații. Aceste încuietori sunt ideale pentru dulapuri și mobilier.
Numărul piesei Essentra:

20052225

Numărul piesei producătorului:

110200536E

404 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 41,0349 RON
25 + 29,3106 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

41,03 RON

1 x 41,0349 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 7907000090
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 26.5 mm
Lungime mâner 74.0 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material Aliaj de zinc
Finalizare Vopsit electrostatic
Tip mâner Mâner în formă de T, cu blocare
Chei Cu chei identice
Stil încuietoare Cam Latch
Tip cheie Cheie Euro (5333)

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne