Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 28.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Aceste încuietori fixe de compresie au un design cu mâner în formă de „T”. Compresia sporită permite o etanșare mai sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Permit și o izolare îmbunătățită împotriva condițiilor de zgomot și vibrații. Aceste încuietori sunt ideale pentru dulapuri și mobilier.
Numărul piesei Essentra:

20066000

Numărul piesei producătorului:

2401110738E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 88,9942 RON
25 + 63,5673 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,99 RON

1 x 88,9942 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval prindere 28.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Culoare Crom
Tip cheie Cheie CH751
Cod Vamal 8301409000
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner T cu cheie

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne