Meniu Caută

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Capacitate de prindere Tip cheie Cumpără
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
46,1445 RON - 71,7802 RON 5 În stoc
22.0 mm
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
38,0079 RON - 59,1233 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
47,9185 RON - 74,5401 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
28,9885 RON - 45,0933 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
47,9185 RON - 74,5401 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
63,5673 RON - 63,5673 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
47,9185 RON - 74,5401 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
47,9185 RON - 74,5401 RON Solicitați termenul de livrare aici
65,1565 RON - 91,2191 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic în negru
22.0 mm
Cheie CH751
37,4083 RON - 58,1908 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu crom
32.0 mm
Cheie CH751
46,1445 RON - 71,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
20.0 mm
Fără cheie
47,9185 RON - 74,5401 RON 16 În stoc
28.0 mm
54,5192 RON - 76,3269 RON 67 În stoc
32.0 mm
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie

20066246

Interval de preț
71,7802 RON - 46,1445 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    22.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm
Încuietori cu camă de compresie

20066017

Interval de preț
74,5401 RON - 47,9185 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    28.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori cu camă de compresie 32.0 mm

20066369

Interval de preț
76,3269 RON - 54,5192 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    45.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Capacitate de prindere
    32.0 mm
  • Lățime totală mâner
    80.0 mm