20066093
2401120731E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 88,9942 RON |
25 + | 63,5673 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 45.0 mm |
---|---|
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță | 1.772 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Capacitate de prindere | 35.0 mm |
Capacitate de prindere | 1.378 in |
Interval prindere | 35.0 mm |
Interval prindere | 1.378 in |
Lățime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime totală mâner | 80.0 mm |
Lățime totală mâner | 3.15 in |
Material camă | Oțel |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Tip cheie | Cheie CH751 |
Cod Vamal | 8301300000 |
Orientare la montare | Universale |
Tip mâner | Mâner T cu cheie |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.