Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 28.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Aceste încuietori reglabile de compresie au un design cu mâner în formă de „T”. Compresia sporită permite o etanșare mai sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Permit și o izolare îmbunătățită împotriva condițiilor de zgomot și vibrații. Aceste încuietori sunt ideale pentru dulapuri și mobilier.
Numărul piesei Essentra:

20066017

Numărul piesei producătorului:

2401120738E

29 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 72,722 RON
25 - 124 51,9443 RON
125 + 46,7498 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

72,72 RON

1 x 72,722 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Capacitate de prindere 28.0 mm
Interval prindere 28.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic
Culoare Negru
Tip cheie Cheie CH751
Cod Vamal 7907000090
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner T cu cheie

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne