Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 24.0 mm Aliaj de zinc

Încuietoare de compresie cu mâner în formă de T, care se blochează. Însoțită de două chei. Design acționat manual. Livrată cu garnitură de etanșare și compresie prestabilită de 6 mm.
Numărul piesei Essentra:

20065935

Numărul piesei producătorului:

2401120759E

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 72,722 RON
25 - 124 51,9443 RON
125 + 46,7498 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

72,72 RON

1 x 72,722 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Capacitate de prindere 24.0 mm
Interval prindere 24.0 mm
Lățime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime totală mâner 80.0 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Tip cheie Cheie CH751
Cod Vamal 8301409000
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner T cu cheie

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne