Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Fără cheie 24.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoare de compresie cu mâner în formă de T, care nu se blochează. Design acționat manual. Livrată cu garnitură de etanșare și compresie prestabilită de 6 mm.
Numărul piesei Essentra:

20066291

Numărul piesei producătorului:

2403110059E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 74,4653 RON
25 + 53,1895 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

74,47 RON

1 x 74,4653 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Capacitate de prindere 24.0 mm
Interval prindere 24.0 mm
Lățime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime totală mâner 80.0 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000
Orientare la montare Universale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne