Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 32.0 mm Aliaj de zinc

Încuietoarea cu compresie cu mâner în T fix este acționată manual și reglabilă. Oferă o compresie prestabilită de 6 mm și este furnizată cu garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20066079

Numărul piesei producătorului:

2403120730E

19 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 88,9942 RON
25 + 63,5673 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,99 RON

1 x 88,9942 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Capacitate de prindere 32.0 mm
Interval prindere 32.0 mm
Lățime totală mâner 80.0 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Vopsit electrostatic
Culoare Negru
Tip cheie Cheie CH751
Cod Vamal 8301409000
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner T cu cheie

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne