Meniu Caută

Blocare Cheie Euro (5333) 140.0 mm PA Negru

Această încuietoare cu compresie reglabilă este prevăzută cu un design cu mâner în „L”, fixat pe încuietoare cu un șurub M5. Compresia permite o etanșare sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Oferă o izolare îmbunătățită împotriva zgomotului și vibrațiilor. Ideală pentru dulapuri și mobilier. Neagră, din nailon.
Numărul piesei Essentra:

20048129

Numărul piesei producătorului:

0121500501E

925 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 58,9493 RON
10 + 42,1066 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

58,95 RON

1 x 58,9493 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 120.0 mm
Lungime totală 200.0 mm
Lungime orificiu de montare 24.0 mm
Lățime orificiu de montare 24.0 mm
Interval prindere 50.0 mm
Material PA
Culoare Negru
Tip mâner Fără mâner
Tip de blocare Cu chei la fel
Tip cheie Cheie Euro (5333)
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne