Meniu Caută

Blocare Fără cheie 140.0 mm PA Negru

Această încuietoare cu compresie reglabilă este prevăzută cu un design cu mâner în „L”, fixat pe încuietoare cu un șurub M5. Compresia permite o etanșare sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Oferă o izolare îmbunătățită împotriva zgomotului și vibrațiilor. Ideală pentru dulapuri și mobilier. Neagră, din nailon.
Numărul piesei Essentra:

20048167

Numărul piesei producătorului:

0121600001E

86 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 51,4909 RON
10 - 49 36,7792 RON
50 + 33,1013 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

51,49 RON

1 x 51,4909 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 120.0 mm
Lungime totală 200.0 mm
Lungime orificiu de montare 24.0 mm
Lățime orificiu de montare 24.0 mm
Interval prindere 60.0 mm
Material PA
Culoare Negru
Tip mâner Fără mâner
Tip de blocare Fără cilindru
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne