Meniu Caută

PA Încuietoare mâner 18.0 mm Fără cheie

Aceste încuietori negre reglabile de compresie au un design cu mâner în „L”. Compresia sporită permite o etanșare mai sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Permit o izolare îmbunătățită împotriva condițiilor de zgomot și vibrații. Ideale pentru dulapuri și mobilier (încuietoarea nu este furnizată cu chei).
Numărul piesei Essentra:

20048075

Numărul piesei producătorului:

01220001E

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 42,1289 RON
10 + 30,092 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

42,13 RON

1 x 42,1289 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 65.0 mm
Lățime totală 55.0 mm
Lungime totală 225.0 mm
Lungime orificiu de montare 46.0 mm
Lățime orificiu de montare 75.0 mm
Interval prindere 18.0 mm
Material PA
Culoare Negru
Tip mâner Mâner exterior cu blocare
Tip de blocare Fără cilindru
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne