Meniu Caută

Oțel Încuietoare mâner

Acest mâner pentru încuietori HVAC este conceput pentru a oferi securitate și acces ușor la incinte HVAC. Oferă o rezistență excelentă la coroziune și uzură. Poate fi instalat cu ușurință și oferă un mecanism de blocare fiabil și sigur. Tip de blocare cu cheie de culoare galbenă și fabricat din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20048112

Numărul piesei producătorului:

012A1E

45 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 34,7121 RON
50 + 24,7944 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

34,71 RON

1 x 34,7121 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 20.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Lungime totală 125.0 mm
Lungime orificiu de montare 8.1 mm
Lățime orificiu de montare 8.1 mm
Material Oțel
Finalizare Poliamidă
Culoare Galben
Tip mâner Mâner de siguranță
Tip de blocare Fără cilindru
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 7318290090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne