Meniu Caută

Încuietoare mâner 40.0 mm 30.0 mm Zamac

Încuietoarea cu compresie reglabilă este prevăzută cu un design cu mâner în „L”, fixat pe încuietoare cu un șurub M5. Compresia permite o etanșare sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Oferă o izolare îmbunătățită împotriva zgomotului și vibrațiilor. Ideală pentru dulapuri și mobilier. Neagră, din nailon.
Numărul piesei Essentra:

20048099

Numărul piesei producătorului:

012A2E

87 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 35,3063 RON
50 + 25,2188 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

35,31 RON

1 x 35,3063 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 40.0 mm
Lungime totală 55.0 mm
Lungime orificiu de montare 40.0 mm
Lățime orificiu de montare 30.0 mm
Material Zamac
Culoare Negru
Tip mâner Placă opritoare
Tip de blocare Fără cilindru
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 8302300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne