20077686
612110121203E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 79,6405 RON |
50 + | 56,4616 RON |
Înălțime totală | 67.0 mm |
---|---|
Înălțime totală | 2.638 in |
Lățime totală | 90.0 mm |
Lățime totală | 3.543 in |
Lungime totală | 94.0 mm |
Lungime totală | 3.701 in |
Lungime orificiu de montare | 80.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 3.15 in |
Lățime orificiu de montare | 51.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 2.008 in |
Interval prindere | 22.5 mm |
Interval prindere | 0.886 in |
Material | Zamac |
Finalizare | Vopsită negru |
Culoare | Negru |
Tip mâner | Fără mâner |
Tip de blocare | Cu chei la fel |
Tip cheie | Cheie Euro (5333) |
Stil încuietoare | HVAC Latch |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.