Meniu Caută

Încuietori cu mâner T 100.0 mm Zamac

Această încuietoare HVAC are un mâner în formă de „L”, fixat pe ea. Compresia permite o etanșare sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Oferă o izolare îmbunătățită împotriva zgomotului și vibrațiilor. Ideală pentru dulapuri și mobilier. Neagră, din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Numărul piesei Essentra:

20077679

Numărul piesei producătorului:

612111121200E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 72,1789 RON
50 + 51,2043 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

721,79 RON

10 x 72,1789 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 67.0 mm
Lățime totală 90.0 mm
Lungime totală 80.0 mm
Lungime orificiu de montare 80.0 mm
Lățime orificiu de montare 51.0 mm
Interval prindere 22.5 mm
Material Zamac
Finalizare Vopsită negru
Culoare Negru
Tip mâner Fără mâner
Tip de blocare Fără cilindru
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne