Meniu Caută

Încuietoare dulap Floare de cheie dublă de 5,0 mm Zamac

Această încuietoare HVAC are un mâner în formă de „L”, fixat pe ea. Compresia permite o etanșare sigură acolo unde este necesară performanță IP/NEMA. Oferă o izolare îmbunătățită împotriva zgomotului și vibrațiilor. Ideală pentru dulapuri și mobilier. Neagră, din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Numărul piesei Essentra:

20077709

Numărul piesei producătorului:

612121215

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 2 054,3651 RON
25 + 978,2691 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

2 054,37 RON

1 x 2 054,3651 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 35.0 mm
Lățime totală 90.0 mm
Lungime totală 94.0 mm
Lungime orificiu de montare 80.0 mm
Lățime orificiu de montare 51.0 mm
Interval prindere 22.5 mm
Material Zamac
Finalizare Vopsită negru
Culoare Negru
Tip mâner Fără mâner
Tip de blocare Chei diferite
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Stil încuietoare HVAC Latch
Cod Vamal 8301600090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne