Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 26.5 mm Cheie triunghiulară 7.0 mm

Numărul piesei Essentra:

20067045

Numărul piesei producătorului:

26012123736

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 22,9511 RON
50 + 16,3936 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

114,76 RON

5 x 22,9511 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Interval prindere 26.5 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Tip mâner Mâner operat cu instrumente, cu opțiune cu încuietoare
Include Cam & Key Sold Separately
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne