Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 8.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

10104996

Numărul piesei producătorului:

562160E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 30,0545 RON
50 - 249 21,4675 RON
250 + 20,7368 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

30,05 RON

1 x 30,0545 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Interval prindere 8.5 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Include No Includes
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne