Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie 18.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

10105009

Numărul piesei producătorului:

562230E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 30,0545 RON
50 - 249 21,4675 RON
250 + 17,456 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

150,27 RON

5 x 30,0545 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Interval prindere 18.5 mm
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Tip cheie Fără cheie
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Include No Includes
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne