Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Floare de cheie dublă de 5,0 mm 26.5 mm

Numărul piesei Essentra:

20077419

Numărul piesei producătorului:

5624036E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Interval prindere 26.5 mm
Material camă Oțel inoxidabil
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Culoare Natural
Finalizare Brut
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Stil încuietoare Quarter-Turn Latch
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne