20077426
5624047E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
---|---|
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Interval prindere | 28.5 mm |
Interval prindere | 1.122 in |
Material camă | Oțel inoxidabil |
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Culoare | Natural |
Finalizare | Brut |
Tip cheie | Floare de cheie dublă de 5,0 mm |
Stil încuietoare | Quarter-Turn Latch |
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.