Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt

Acest mâner fluture este echipat cu elemente pentru blocare cu lacăt pentru siguranță sporită. Este realizată din zinc turnat sub presiune și cromat, și este echipată cu știft din oțel.
Numărul piesei Essentra:

10024003

Numărul piesei producătorului:

RQT-2

995 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3052 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

305,20 RON

1000 x 0,3052 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime orificiu de montare 9.3 mm
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Include No Includes
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne