Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 3,0 mm 46.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20120450

Numărul piesei producătorului:

06411133034E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 38,2418 RON
50 - 149 27,3156 RON
150 + 20,3372 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

38,24 RON

1 x 38,2418 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 46.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 30.0 mm
Interval prindere 46.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne