Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 3,0 mm 54.0 mm Aliaj de zinc

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Numărul piesei Essentra:

20058531

Numărul piesei producătorului:

06411134033E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 41,0517 RON
50 - 149 29,3226 RON
150 + 21,8259 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

41,05 RON

1 x 41,0517 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Material camă Oțel
Material carcasă Zamac
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 54.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 40.0 mm
Interval prindere 54.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne