20120467
06411134034E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 65,9097 RON |
50 - 149 | 29,3226 RON |
150 + | 21,8258 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip cheie | Floare de cheie dublă de 3,0 mm |
---|---|
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Finalizare | Placat cu crom |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Lungime prindere | 56.0 mm |
Lungime prindere | 2.205 in |
Grosime maximă ușă compatibilă | 40.0 mm |
Grosime maximă ușă compatibilă | 1.575 in |
Interval prindere | 56.0 mm |
Interval prindere | 2.205 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina