Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 3,0 mm 64.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20120474

Numărul piesei producătorului:

06411135033E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 64.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 50.0 mm
Interval prindere 64.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne