Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20120498

Numărul piesei producătorului:

06411152030E

54 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 56,103 RON
50 + 40,0736 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

56,10 RON

1 x 56,103 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 30.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 20.0 mm
Interval prindere 30.0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne