Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20120580

Numărul piesei producătorului:

06411154030E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 66,30 RON
50 + 47,3572 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

66,30 RON

1 x 66,30 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 50.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 40.0 mm
Interval prindere 50.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne