Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie triunghiulară 8.0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc

Încuietoare pentru capac potrivită pentru utilizarea pe panouri groase, cum ar fi panourile izolate. Etanșează la standardul IP65 și este furnizată cu o garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20058876

Numărul piesei producătorului:

06411382030E

175 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 35,4504 RON
50 - 149 25,3217 RON
150 + 18,8484 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

35,45 RON

1 x 35,4504 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Material camă Oțel
Material carcasă Zamac
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 30.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 20.0 mm
Interval prindere 30.0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne