Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie triunghiulară 8.0 mm 64.0 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20120702

Numărul piesei producătorului:

06411385033E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 44,5316 RON
50 - 149 31,8083 RON
150 + 23,6735 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

44,53 RON

1 x 44,5316 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu crom
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 64.0 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 50.0 mm
Interval prindere 64.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne