Meniu Caută

Încuietori extensibile și opritoare - Plastic și cauciuc

În stoc

Încuietorile extensibile flexibile sunt discrete, iar opritorul este ascuns și fixat sub încuietoare, contribuind la această caracteristică de design. Mânerul este realizat din cauciuc negru, ceea ce îl face imun la agenți corozivi, și este fixat cu șuruburi M4 standard (neincluse).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Înălțime totală Cumpără
9,5973 RON - 24,7177 RON În producție
82.6 mm
22.6 mm
16.0 mm
25,1366 RON - 56,2781 RON 888 În stoc
16.0 mm
15.0 mm
44,6737 RON - 111,0203 RON 1702 În stoc
32.0 mm
27.0 mm
29,3124 RON - 63,4003 RON 760 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
Oțel încuietoare extensibilă 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Interval de preț
24,7177 RON - 9,5973 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    22.6 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietori cu comutare 77.0 - 88.0 mm Oțel

10236499

Interval de preț
56,2781 RON - 25,1366 RON

Niveluri de stoc
888 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Lungime încuietoare
    55.0 mm
  • Cod Vamal
    8301600090
Încuietori cu comutare 140.0 - 160.0 mm Oțel

10236512

Interval de preț
111,0203 RON - 44,6737 RON

Niveluri de stoc
1702 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Lungime încuietoare
    97.0 mm
  • Cod Vamal
    8301600090
Încuietori cu comutare 94.0 - 125.0 mm Oțel

10236505

Interval de preț
63,4003 RON - 29,3124 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Lungime încuietoare
    65.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090