Meniu Caută

Mini-încuietoare cu compresie Fără cheie 12.8 mm

Numărul piesei Essentra:

20063443

Numărul piesei producătorului:

140124507E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 102,5073 RON
100 + 73,2195 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

102,51 RON

1 x 102,5073 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Mini-încuietoare cu compresie
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Fără cheie
Lungime orificiu de montare 16.0 mm
Interval prindere 9.6 - 12.8 mm
Compresie maximă 4.0 mm
Înălțime carcasă 21.7 mm
Cod Vamal 8301409000
Lățime orificiu de montare 13.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne