Mini nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú kompresiu 4 mm a dodávajú sa spolu s tesnením. Umožňujú jednoduché nastavenie rozpätia uchytenia a sú vhodné pre zariadenia s obmedzeným priestorom. Kľúče sú kompatibilné a predávajú sa samostatne
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Tip mâner | Înălțime carcasă | Material camă | Distanță minimă de prindere | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,6948 RON - 31,7727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
80,3629 RON - 112,5081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
73,2195 RON - 102,5073 RON | 97 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
23,7035 RON - 33,1849 RON | 1 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
Mâner operat hexagonal de 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.882 in
22.4 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||
23,464 RON - 32,8496 RON | 344 În stoc |
1.197 in
30.4 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
150,5329 RON - 150,5329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.118 in
28.4 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
24,6677 RON - 34,5348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.118 in
28.4 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
23,951 RON - 33,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
22,9185 RON - 32,0859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Mâner cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
22,3872 RON - 31,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.118 in
28.4 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
73,2195 RON - 102,5073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
30,7307 RON - 43,0229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
150,5329 RON - 150,5329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
32,9322 RON - 36,5913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.307 in
33.2 mm
|
Mâner cu buton aripioară
|
0.846 in
21.5 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
150,5329 RON - 150,5329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Mâner tubular cu cheie
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
150,5329 RON - 150,5329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Mâner operat cu instrumente
|
0.846 in
21.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.