20123185
140126404E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 33,1849 RON |
100 + | 23,7035 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Material încuietoare | Aliaj de zinc |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Stil încuietoare | Small Compression Latches |
Tip mâner | Mâner operat hexagonal de 4 mm |
Tip cheie | Cheie hexagonală de 4,0 mm |
Lungime orificiu de montare | 16.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.638 in |
Interval prindere | 19.2 - 36.4 mm |
Interval prindere | 0.756 - 1.433 in |
Compresie maximă | 4.0 mm |
Compresie maximă | 0.157 in |
Diametru carcasă | 21.0 mm |
Diametru carcasă | 0.827 in |
Înălțime carcasă | 21.7 mm |
Înălțime carcasă | 0.854 in |
Cod Vamal | 8301300000 |
Lățime orificiu de montare | 13.5 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.531 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.