20123208
140129302E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 32,8496 RON |
100 + | 23,464 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Stil încuietoare | Compression |
Tip mâner | Mâner tubular cu cheie |
Tip cheie | Cheie tubulară |
Lungime orificiu de montare | 16.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.638 in |
Interval prindere | 25.2 - 30.4 mm |
Interval prindere | 0.992 - 1.197 in |
Compresie maximă | 4.0 mm |
Compresie maximă | 0.157 in |
Diametru carcasă | 23.0 mm |
Diametru carcasă | 0.906 in |
Înălțime carcasă | 21.7 mm |
Înălțime carcasă | 0.854 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Lățime orificiu de montare | 13.5 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.531 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.