Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 16.0 mm 13.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20063511

Numărul piesei producătorului:

140129406E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 33,7394 RON
100 + 24,0995 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

33,74 RON

1 x 33,7394 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Stil încuietoare Mini-încuietoare cu compresie
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Tip cheie Fără cheie
Lungime orificiu de montare 16.0 mm
Interval prindere 12.8 - 16.0 mm
Compresie maximă 4.0 mm
Înălțime carcasă 21.7 mm
Cod Vamal 8301409000
Lățime orificiu de montare 13.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne