20052416
140406402E
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
---|---|
Material camă | Oțel inoxidabil |
Stil încuietoare | Compression Latch |
Tip mâner | Mâner cu cheie |
Tip cheie | Cheie hexagonală de 4,0 mm |
Lungime orificiu de montare | 16.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.638 in |
Interval prindere | 25.2 - 28.4 mm |
Interval prindere | 0.992 - 1.118 in |
Compresie maximă | 4.0 mm |
Compresie maximă | 0.157 in |
Înălțime carcasă | 21.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.846 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Lățime orificiu de montare | 13.5 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.531 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.