Meniu Caută

Mini-încuietoare cu compresie Cheie hexagonală de 4,0 mm 12.8 mm

Numărul piesei Essentra:

20052423

Numărul piesei producătorului:

140406407E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Stil încuietoare Compression Latch
Tip mâner Mâner cu cheie
Tip cheie Cheie hexagonală de 4,0 mm
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Interval prindere 9.6 - 12.8 mm
Compresie maximă 4.0 mm
Înălțime carcasă 21.5 mm
Cod Vamal 7326909890
Lățime orificiu de montare 13.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne