Meniu Caută

Mini-încuietoare cu compresie Cheie tubulară 19.2 mm

Numărul piesei Essentra:

20052508

Numărul piesei producătorului:

140409305E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 150,5329 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

150,53 RON

1 x 150,5329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Stil încuietoare Compression Latch
Tip mâner Mâner tubular cu cheie
Tip cheie Cheie tubulară
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Interval prindere 16.0 - 19.2 mm
Compresie maximă 4.0 mm
Înălțime carcasă 21.5 mm
Cod Vamal 7326909890
Lățime orificiu de montare 13.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne