Meniu Caută

Inel pivotant de ridicare

În stoc

Inele forjate dintr-o bucată din oțel aliat cu rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi. Finisajul cu oxid negru ajută la rezistența la coroziune. Ele păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Aceste inele de ridicare pentru sarcini grele îndeplinesc specificația militară nr. MIL-STD 209 și respectă ANSI/ASME B30.26. Factor de proiectare minim: 5:1. Acestea au fost inspectate cu particule magnetice conform ASTM 1444. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.

Inelele de ridicare proiectate de siguranță păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Factor de proiectare: 5:1. Versiunea din oțel aliat are o rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi, este inspectată cu particule magnetice conform ASTM 1444 și are un finisaj cu oxid negru care ajută la rezistența la coroziune. Versiunile Oțel inoxidabil 300 sunt NDT: 100% testate la lichid penetrant conform MIL-STD-50032, ASTME 1417, proces de purificare: curat și pasiv conform ASTM A 967, QQ-P-35 Tip II. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț Limită cuplu Lungime șurub Lungimea filetului Capacitate portantă Înălțime totală Cumpără
3 985,5194 RON - 3 985,5194 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
6 393,7806 RON - 6 393,7806 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
838,9162 RON - 838,9162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
1 188,2421 RON - 1 188,2421 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
1 507,2699 RON - 1 507,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
3 293,8774 RON - 3 293,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
4 730,0362 RON - 4 730,0362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
838,9162 RON - 838,9162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
1 056,343 RON - 1 056,343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
2 298,8153 RON - 2 298,8153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
  • din 2