Meniu Caută

N/A Gri 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

Inelul de fixare poate fi folosit cu nituri cu clichet. Acest lucru lărgește domeniul de fixare, permițând utilizarea întregii lungimi de fixare a nitului ghimpat. Aceste nituri cu clichet sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în diferite culori.
Numărul piesei Essentra:

10066690

Numărul piesei producătorului:

096001000201

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6051 RON
1000 + 0,434 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

302,55 RON

500 x 0,6051 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 10.2 mm
Grosime totală 2.0 mm
Diametru orificiu compatibil 5.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Culoare Gri
Material complet Nailon 6/6
Tip nit inel elastic de fixare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne