Meniu Caută

Inele de siguranță - nailon

În stoc

Inelele de blocare din gama noastră sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în două tipuri diferite: inele de blocare și șaibe pentru inele de blocare. Sunt utilizate frecvent în combinație cu niturile cu clichet atunci când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.

Atunci când inelele de fixare sunt utilizate cu clemele pentru nituri cu înclichetare, spațiul de fixare devine mai mare, iar acest lucru permite utilizarea întregii lungimi de fixare a nitului. Această combinație este ideală pentru îmbinarea aplicațiilor foarte subțiri.

Șaiba cu inel de blocare poate fi folosită atât cu un inel de blocare, cât și cu un nit cu înclichetare; acest lucru are ca rezultat un suport de suprafață mai mare pentru materiale mai moi și pentru găuri de dimensiuni mai mari. Această combinație este potrivită pentru aplicații rotative.

  • ‌Temperatura de funcționare: de la -40 C până la 85 C
  • Disponibilă în diverse culori: natural, negru, galben, albastru, gri și roșu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip nit Diametru orificiu compatibil Culoare Grosime totală Diametru exterior Cumpără
0,4448 RON - 0,6202 RON 19238 În stoc
inel elastic de fixare
5.5 mm
Negru
2.0 mm
10.2 mm
0,4448 RON - 0,6202 RON Solicitați termenul de livrare aici
inel elastic de fixare
5.5 mm
Roșu
2.0 mm
10.2 mm
0,4195 RON - 0,5866 RON Solicitați termenul de livrare aici
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
5.5 mm
Roșu
2.1 mm
18.2 mm
0,4195 RON - 0,5866 RON Solicitați termenul de livrare aici
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
5.5 mm
Negru
2.1 mm
18.2 mm
0,4195 RON - 0,5866 RON 10500 În stoc
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
5.5 mm
Natural
2.1 mm
18.2 mm
0,4195 RON - 0,5866 RON 19000 În stoc
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
5.5 mm
Albastru
2.1 mm
18.2 mm
0,4195 RON - 0,5866 RON 515 În stoc
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
5.5 mm
Gri
2.1 mm
18.2 mm
0,4195 RON - 0,5866 RON 18900 În stoc
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
5.5 mm
Galben
2.1 mm
18.2 mm
0,4448 RON - 0,6202 RON 30000 În stoc
inel elastic de fixare
5.5 mm
Natural
2.0 mm
10.2 mm
0,4339 RON - 0,6051 RON Solicitați termenul de livrare aici
inel elastic de fixare
5.5 mm
Albastru
2.0 mm
10.2 mm
0,4448 RON - 0,6202 RON 8000 În stoc
inel elastic de fixare
5.5 mm
Gri
2.0 mm
10.2 mm
N/A Negru 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066713

Interval de preț
0,6202 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
19238 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    10.2 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Negru
N/A Natural 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066720

Interval de preț
0,5866 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    18.2 mm
  • Grosime totală
    2.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
N/A Albastru 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066744

Interval de preț
0,5866 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    18.2 mm
  • Grosime totală
    2.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Albastru
N/A Gri 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066737

Interval de preț
0,5866 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
515 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    18.2 mm
  • Grosime totală
    2.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Gri
N/A Galben 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066768

Interval de preț
0,5866 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
18900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    18.2 mm
  • Grosime totală
    2.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Galben
N/A Natural 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066683

Interval de preț
0,6202 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    10.2 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
N/A Gri 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066690

Interval de preț
0,6202 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    10.2 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Gri