Meniu Caută

N/A Roșu 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

Șaiba cu inel elastic poate fi utilizată cu inele elastice și nituri cu clichet. Pentru a oferi mai mult suport de suprafață, pentru materiale mai moi sau pentru găuri de dimensiuni mai mari. Aceste șaibe sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în diferite culori.
Numărul piesei Essentra:

10066751

Numărul piesei producătorului:

096001812401

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5723 RON
1000 + 0,4093 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

286,15 RON

500 x 0,5723 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 18.2 mm
Grosime totală 2.1 mm
Diametru orificiu compatibil 5.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Culoare Roșu
Material complet Nailon 6/6
Tip nit Șaibă cu inel cu fixare de siguranță

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne