Meniu Caută

Inele pentru furtunuri 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Aluminiu

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Numărul piesei Essentra:

20440152

Numărul piesei producătorului:

20440152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 5,7145 RON
125 + 5,195 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 17.0 mm
OD 20.0 mm
L 27.0 mm
Material complet Aluminiu
Cod Vamal 7616999099

Produsul 20440152 înlocuiește:

Inele pentru furtunuri 17.0 mm (ID)
Numărul piesei Essentra: 10192474
Numărul piesei producătorului: 1219799

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne