Meniu Caută

Inele pentru furtunuri

În stoc

Manșonul Ferrules este utilizat pentru a fixa manșonul de protecție a furtunului prin sertizare la furtun. Acest lucru previne deteriorarea și scurgerile și protejează furtunurile de uzură, presiune și coroziune.

  • Se folosește la etanșarea manșonului pe un furtun.
  • Presat pe ansamblul furtunului.
Material: Aluminiu Culoare: Aluminiu Cod Serie: SR1098

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L OD Cumpără
11,3131 RON - 11,3131 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
11,1527 RON - 11,1527 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
10,2168 RON - 10,2168 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
9,9118 RON - 9,9118 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
12,2339 RON - 12,2339 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
5,3248 RON - 5,8573 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
8,4524 RON - 9,3916 RON 25 În stoc
22.0 mm
27.0 mm
25.0 mm
12,7402 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
8,7208 RON - 9,6898 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
16,7736 RON - 18,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
17,9569 RON - 19,7526 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
9,2696 RON - 10,2996 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
Inele pentru furtunuri 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminiu

20440169

Interval de preț
9,3916 RON - 8,4524 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material complet
    Aluminiu
  • Culoare
    Aluminiu