Meniu Caută

Inele pentru furtunuri 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminiu

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Numărul piesei Essentra:

20440169

Numărul piesei producătorului:

20440169

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 9,1626 RON
125 + 8,2463 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 22.0 mm
OD 25.0 mm
L 27.0 mm
Material complet Aluminiu
Cod Vamal 7616999099

Produsul 20440169 înlocuiește:

Inele pentru furtunuri 22.0 mm (ID) Aluminiu
Numărul piesei Essentra: 10192481
Numărul piesei producătorului: 1219800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne