Meniu Caută

Inele pentru furtunuri 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminiu

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Numărul piesei Essentra:

20440213

Numărul piesei producătorului:

20440213

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 19,2708 RON
125 + 17,5189 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 46.0 mm
OD 50.0 mm
L 27.0 mm
Material complet Aluminiu
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne