Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
350 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B T2 Culoare A Material T1 Tip Cumpără
2,223 RON - 3,458 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Negru
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,4728 RON - 0,7355 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Negru
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4295 RON - 0,6682 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,6123 RON - 0,9526 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,9301 RON - 1,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,6529 RON - 1,0156 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,6045 RON - 0,9404 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4121 RON - 0,641 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4208 RON - 0,6546 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
1,0205 RON - 1,3896 RON 4300 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
Negru
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3379 RON - 0,6058 RON 2000 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
Negru
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9959 RON - 2,3903 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
2.0 mm
Negru
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3528 RON - 0,8602 RON 8550 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
Negru
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3079 RON - 0,5322 RON 97000 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
Negru
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6403 RON - 0,9671 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1.0 mm
Negru
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,6471 RON - 1,1812 RON 100 În stoc
20.0 mm
1.5 mm
Negru
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0476 RON - 1,9211 RON 30 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
Alb
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,2848 RON - 2,0982 RON 96 În stoc
15.0 mm
1.0 mm
Gri
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8746 RON - 1,5842 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
1.0 mm
Negru
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
1,0722 RON - 1,9482 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.5 mm
Alb
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • din 18
Dreptunghiular Inserție tub 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10078136

Interval de preț
1,3896 RON - 1,0205 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negru PE

10078044

Interval de preț
0,6058 RON - 0,3379 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dreptunghiular Inserție tub 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10078082

Interval de preț
0,8602 RON - 0,3528 RON

Niveluri de stoc
8550 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negru PE

10078037

Interval de preț
0,5322 RON - 0,3079 RON

Niveluri de stoc
97000 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negru PE

10181461

Interval de preț
1,1812 RON - 0,6471 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Alb PE

10181539

Interval de preț
1,9211 RON - 1,0476 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri PE

10181683

Interval de preț
2,0982 RON - 1,2848 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm