Meniu Caută

Inserții de tub rotund - metal

În stoc

Inserțiile rotunde sunt utilizate pentru finisarea capetelor produselor tubulare, oferind un aspect curat și plăcut din punct de vedere vizual. Oferă o bază pentru prevenirea zgârieturilor și deteriorării atunci când produsele intră în contact cu o suprafață.

  • Inserțiile rotunde sunt utilizate pentru finisarea capetelor produselor tubulare, oferind un aspect plăcut și curat.
  • Oferă o bază pentru prevenirea zgârieturilor și deteriorării atunci când produsele intră în contact cu o suprafață.
  • Asamblare rapidă şi facilă
Material: Oțel Culoare: Natural Cod Serie: SR1554

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material WT Cumpără
8,2374 RON - 20,1826 RON 120 În stoc
31.7 mm
Natural
Oțel
1.6 mm
4,673 RON - 11,3795 RON 491 În stoc
25.4 mm
Natural
Oțel
1.6 mm
3,2136 RON - 9,7191 RON 1142 În stoc
19.1 mm
Natural
Oțel
1.6 mm
4,5607 RON - 11,1362 RON 420 În stoc
25.4 mm
Natural
Oțel
1.2 mm
Rotund Inserții pentru tuburi rotunde Oțel 31.7 mm 16

10162972

Interval de preț
20,1826 RON - 8,2374 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Rotund Inserții pentru tuburi rotunde Natural Oțel

10162958

Interval de preț
11,3795 RON - 4,673 RON

Niveluri de stoc
491 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Rotund Inserții pentru tuburi rotunde Natural Oțel

10162941

Interval de preț
9,7191 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
1142 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Rotund Inserții pentru tuburi rotunde Natural Oțel

10162965

Interval de preț
11,1362 RON - 4,5607 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890