Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
32,9004 RON - 54,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 1.50
Oţel carbon
Fine
23,6132 RON - 39,3224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
42,0394 RON - 70,0986 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
138,32 RON - 230,5498 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 2.50
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
31,0726 RON - 51,7712 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel carbon
Fine
61,256 RON - 102,1098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
Fine
10,2752 RON - 17,1418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Pereți subțiri
M 5 x 0.80
Oţel carbon
Coarse
23,959 RON - 39,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Pereți subțiri
M5 x 0.80
Oţel inoxidabil 303
Coarse
22,8722 RON - 38,0874 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.8
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.75
Oţel carbon
Fine
19,3154 RON - 32,2088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel carbon
Fine
27,8122 RON - 46,3372 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
14,8694 RON - 24,7988 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
10.8
12.0
Pereți subțiri
M 8 x 1.00
Oţel carbon
Fine
22,477 RON - 37,4452 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
21/64"
0.31
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel carbon
UNC
48,3132 RON - 80,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
15/16"
0.87
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
UNF
92,6744 RON - 154,4738 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 2.00
Oţel carbon
Non-Std
58,1438 RON - 96,8734 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
21/64"
0.3
Aplicații intense
M6 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
UNC
61,256 RON - 102,1098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
23,6132 RON - 39,3224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
6.9
8.0
Aplicații intense
M 4 x 0.70
Oţel carbon
Coarse
32,9004 RON - 54,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
Fine
12,4982 RON - 20,7974 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Aplicații intense
M 8 x 1.25
Oţel carbon
Fine
  • din 4